Magyarország - Magyar

Philips CorePro, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Üveg

CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL G

Termékleírás

CorePro, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Üveg, 115 lm/W, EEL E, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Rendelési kód: 929001387362
Teljes rendelési kód: 871951438003500

Műszaki adatok

  • Fejelés - foglalat
    E27
  • Névleges élettartam
    15 000 h
  • Kapcsolási ciklus
    20 000
  • Lighting Technology
    LEDbulb
  • Fényárammérési referencia
    Sphere
  • Jótállási idő
    2 év

Letöltések

Prospektusok

Energiatakarékossági címke
Energy Efficiency Label 929001387395 pdf 66.8 kB
Termék adatlapja
Product Information Sheet pdf 201.3 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 929001387362 hu_HU pdf 638.6 kB

Látvány

Product-Photographs-929001387362_EU
Több eszköz
Product-Diagrams-929001387362_EU
Több eszköz

Szoftverbővítmények

IES
IES File - CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL G ies 3.5 kB

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD-Philips-CorePro-Glass-LED-bulbs-COMF-8793379-Ref-929001387692 pdf 750.3 kB