Magyarország - Magyar

Philips CorePro, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 4000 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Üveg

CorePro LEDBulb7-60W E27 A60 840 FR G

Termékleírás

CorePro, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 4000 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Üveg, 115.00 lm/W, EEL E, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Rendelési kód: 929001323592
Teljes rendelési kód: 871951437751600

Műszaki adatok

  • Fejelés - foglalat
    E27
  • Névleges élettartam
    15 000 h
  • Kapcsolási ciklus
    20 000
  • Lighting Technology
    LEDbulb
  • Fényárammérési referencia
    Sphere
  • Jótállási idő
    2 év

Letöltések

Prospektusok

Energiatakarékossági címke
Energy Efficiency Label 929001323592 pdf 67.1 kB
Termék adatlapja
Product Information Sheet pdf 201.0 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 929001323592 hu_HU pdf 443.8 kB

Látvány

Product-Photographs-929001323592_EU
Több eszköz
Product-Diagrams-929001323592_EU
Több eszköz

Szoftverbővítmények

IES
IES File - CorePro LEDBulb7-60W E27 A60 840 FR G IES 929 B

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD-Philips-CorePro-Glass-LED-bulbs-COMF-8793379-Ref-929001387692 pdf 750.3 kB