Magyarország - Magyar

Philips CorePro, LEDbulb, A60, 40 W, E27, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Üveg

CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G

Termékleírás

CorePro, LEDbulb, A60, 40 W, E27, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Üveg, 104.00 lm/W, EEL F, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Rendelési kód: 929001242992
Teljes rendelési kód: 871951436130000

Műszaki adatok

  • Fejelés - foglalat
    E27
  • Névleges élettartam
    15 000 h
  • Kapcsolási ciklus
    30 000
  • Lighting Technology
    LEDbulb
  • Fényárammérési referencia
    Sphere
  • Jótállási idő
    2 év

Letöltések

Prospektusok

Energiatakarékossági címke
Energy Efficiency Label 929001242992 pdf 67.0 kB
Termék adatlapja
Product Information Sheet pdf 176.1 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 929001242992 hu_HU pdf 551.3 kB

Látvány

Product-Photographs-929001242992_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-929001242992_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G ies 35.6 kB

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD-Philips-CorePro-Glass-LED-bulbs-COMF-8793379-Ref-929001387692 pdf 750.3 kB