Magyarország - Magyar

Philips Corepro nagy fényerejű üveg fényforrások

A CorePro High Lumen LED-es fényforrások kiváló fényminőséget biztosítanak a mindennapi világítási feladatokhoz

Termékek

Információk a termékcsaládokról

Leírás

A hagyományos kialakítású, klasszikus izzószálasokhoz hasonló CorePro LED-es fényforrások megszokott alakja tartós LED technológiát rejt. Nagyon egyszerű választást jelentenek azok számára, akik meglévő LED-es fényforrásaikat szeretnék lecserélni, mivel a hagyományos fényforrásokkal összehasonlítva 90%-os energiamegtakarítást biztosítanak. A CorePro High Lumen LED-es fényforrások kiváló fényminőséggel rendelkeznek, és 15 000 órás élettartamuknak köszönhetően csökkentik a karbantartási költségeket is.

Előnyök

  • 30%-os energiamegtakarítás a normál Philips LED-es fényforrásokhoz képest

  • Nagyon hosszú élettartam, amely csökkenti a szükséges fényforráscserék számát

Jellemzők

  • Hagyományos kialakítás

  • Magas fényáram

Alkalmazási területek

  • Otthonok
  • Raktárak

Letöltések

Prospektusok

Termékcsalád prospektusa
Localized commercial leaflet Corepro nagy fényerejű üveg fényforrások hu_HU pdf 297.3 kB

Látvány

Family-Photographs-Corepro nagy fényerejű üveg fényforrások
Több eszköz - Visuals
Videó
Corepro Glass High Lumen bulbs HQ1 mp4 201.4 MB

Szoftverbővítmények

Family-IES-Corepro nagy fényerejű üveg fényforrások
Több eszköz - Software Plugins