Magyarország - Magyar

Philips CorePro, LEDbulb, A95, 200 W, E27, 4000 K, 3452 lm, CRI 80, 15000 h, Üveg

CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 840 FR G

Termékleírás

CorePro, LEDbulb, A95, 200 W, E27, 4000 K, 3452 lm, CRI 80, 15000 h, Üveg, 150.00 lm/W, EEL D, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Rendelési kód: 929002373002
Teljes rendelési kód: 871951434669700

Műszaki adatok

  • Fejelés - foglalat
    E27
  • Névleges élettartam
    15 000 h
  • Kapcsolási ciklus
    20 000
  • Lighting Technology
    LEDbulb
  • Fényárammérési referencia
    Sphere
  • Jótállási idő
    2 év

Letöltések

Prospektusok

Energiatakarékossági címke
Energy Efficiency Label 929002373002 pdf 67.0 kB
Termék adatlapja
Product Information Sheet pdf 181.4 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 929002373002 hu_HU pdf 707.7 kB

Látvány

Product-Photographs-929002373002_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-929002373002_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 840 FR G IES 3.0 kB

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD-Philips-Corepro-Glass-High-lumen-Bulbs-A95-COMF-8793248-Ref-929002372902 pdf 659.9 kB