Magyarország - Magyar

Philips CorePro, LEDbulb, A95, 200 W, E27, 2700 K, 3452 lm, CRI 80, 15000 h, Üveg

CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 827 FR G

Termékleírás

CorePro, LEDbulb, A95, 200 W, E27, 2700 K, 3452 lm, CRI 80, 15000 h, Üveg, 150.00 lm/W, EEL D, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Rendelési kód: 34667300
Teljes rendelési kód: 871951434667300

Műszaki adatok

Fejelés - foglalat
E27
Névleges élettartam
15 000 h
Kapcsolási ciklus
20 000
Lighting Technology
LEDbulb
Fényárammérési referencia
Sphere
Jótállási idő
2 év

Letöltések

Prospektusok

Energiatakarékossági címke
Energy Efficiency Label 929002372902 pdf 67.8 kB
Termék adatlapja
Product Information Sheet pdf 178.6 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 929002372902 hu_HU pdf 575.2 kB

Látvány

Product-Photographs-929002372902_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-929002372902_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 827 FR G IES 3.0 kB

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD-Philips-Corepro-Glass-High-lumen-Bulbs-A95-COMF-8793248-Ref-929002372902 pdf 659.9 kB