Magyarország - Magyar

Philips CorePro, LEDbulb, A67, 150 W, E27, 4000 K, 2452 lm, CRI 80, 15000 h, Üveg

CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 840 FR G

Termékleírás

CorePro, LEDbulb, A67, 150 W, E27, 4000 K, 2452 lm, CRI 80, 15000 h, Üveg, 140.00 lm/W, EEL D, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Rendelési kód: 34663500
Teljes rendelési kód: 871951434663500

Műszaki adatok

Fejelés - foglalat
E27
Névleges élettartam
15 000 h
Kapcsolási ciklus
20 000
Lighting Technology
LEDbulb
Fényárammérési referencia
Sphere
Jótállási idő
2 év

Letöltések

Prospektusok

Energiatakarékossági címke
Energy Efficiency Label 929002372702 pdf 67.6 kB
Termék adatlapja
Product Information Sheet pdf 181.4 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 929002372702 hu_HU pdf 569.7 kB

Látvány

Product-Photographs-929002372702_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-929002372702_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 840 FR G IES 3.0 kB

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD-Philips-Corepro-Glass-High-lumen-Bulbs-A67-COMF-8793248-Ref-929002371502 pdf 685.3 kB