Csak az üzletben kapható
Népszerű letöltések
Termékleírás
CorePro, LEDbulb, A67, 120 W, E27, 2700 K, 2000 lm, CRI 80, 15000 h, Üveg, 153.00 lm/W, EEL D, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Rendelési kód:
34649900
Teljes rendelési kód:
871951434649900