Philips CorePro, LEDbulb, A67, 150 W, E27, 2700 K, 2452 lm, CRI 80, 15000 h, Üveg
CorePro LEDBulbND17-150W E27 A67 827 CLG
Termékleírás
CorePro, LEDbulb, A67, 150 W, E27, 2700 K, 2452 lm, CRI 80, 15000 h, Üveg, 144.00 lm/W, EEL D, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Műszaki adatok
- Fejelés - foglalat
- E27
- Névleges élettartam
- 15 000 h
- Kapcsolási ciklus
- 20 000
- Lighting Technology
- LEDbulb
- Fényárammérési referencia
- Sphere
- Jótállási idő
- 2 év