Magyarország - Magyar

Philips Coreline tempo small gen2, Floodlight, 31 W, 4263 lm, 3000 K, CRI70, Aszimmetrikus, IP66

BVP111 LED49-4S/730 OFA52

Termékleírás

Floodlight, Alumínium, Szürke, Tápegység (be/ki), 4263 lm, 31 W, 136 lm/W, 3000 K, (0.382, 0.379) SDCM <5, CRI70, Aszimmetrikus, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK08 | 5 J vandalizmus ellen védett, I. biztonsági osztály, Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 8 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén, 1,0 m-es kábel, 3 pólusú, Wieland/Adels-kompatibilis csatlakozódugóval, Külső csatlakozó

Rendelési kód: 55681200
Teljes rendelési kód: 872016955681200

Műszaki adatok

Lámpacsalád kódja
LED49 [LED module 4900 lm]
Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Fényforrás fényrendszerének típusa
LED
Szervizcímke
Igen
Lighting Technology
LED
Értéklétra
Teljesítmény
Jótállási idő
5 év
Fenntarthatósági besorolás
Unclassified

Letöltések

Prospektusok

Pályázat szövege
Tender text - BVP111 LED49-4S/730 OFA52 txt 4.7 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 912300060468 hu_HU pdf 320.3 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Mounting instructions pdf 2.8 MB

Látvány

Product-Photographs-912300060468_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-912300060468_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - BVP111 LED49-4S/730 OFA52 IES
Dialux
ULD File - BVP111 LED49-4S/730 OFA52 ULD
Relux
ROLF File - BVP111 LED49-4S/730 OFA52 ROLFZ
LDT
LDT File - BVP111 LED49-4S/730 OFA52 LDT

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD-Philips-Coreline-tempo-small gen2-BVP111 pdf 701.9 kB