Philips Coreline tempo medium, Floodlight, 60 W, 8000 lm, 4000 K, CRI80, Aszimmetrikus, IP66
BVP125 LED80-4S/840 PSU OFA52 ALU C1KC3
Termékleírás
Floodlight, Alumínium, Szürke, Tápegység (be/ki), 8000 lm, 60 W, 136 lm/W, 4000 K, (0.434, 0.403) SDCM <5, CRI80, Aszimmetrikus, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK08 | 5 J vandalizmus ellen védett, I. biztonsági osztály, Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 8 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén, 1,0 m-es kábel, 3 pólusú, Wieland/Adels-kompatibilis csatlakozódugóval, Külső csatlakozó
Műszaki adatok
- Lámpacsalád kódja LED80-4S [LED module, system flux 8000 lm]
- Előtétegységek száma 1 egység
- Előtét mellékelve Igen
- Fényforrás fényrendszerének típusa LED
- Szervizcímke Igen
- Értéklétra Teljesítmény
- Jótállási idő 5 év