Magyarország - Magyar

Philips Coreline tempo medium, Floodlight, 117 W, 16000 lm, 4000 K, CRI70, Szimmetrikus, IP66

BVP125 LED160-4S/740 S

Termékleírás

Floodlight, Alumínium, Szürke, Tápegység (be/ki), 16000 lm, 117 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.379) SDCM <5, CRI70, Szimmetrikus, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK08 | 5 J vandalizmus ellen védett, I. biztonsági osztály, Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 8 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén, 1,0 m-es kábel, 3 pólusú, Wieland/Adels-kompatibilis csatlakozódugóval, Külső csatlakozó

Rendelési kód: 912300060475
Teljes rendelési kód: 872016955897700

Műszaki adatok

Lámpacsalád kódja
LED160 [LED module 16000 lm]
Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Fényforrás fényrendszerének típusa
LED
Szervizcímke
Igen
Lighting Technology
LED
Értéklétra
Teljesítmény
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Pályázat szövege
Tender text - BVP125 LED160-4S/740 S txt 4.8 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 912300060475 hu_HU pdf 323.1 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Coreline tempo medium mounting instructions pdf 2.3 MB

Látvány

Product-Photographs-912300060475_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-912300060475_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - BVP125 LED160-4S/740 S IES
Dialux
ULD File - BVP125 LED160-4S/740 S ULD
Relux
ROLF File - BVP125 LED160-4S/740 S ROLFZ
LDT
LDT File - BVP125 LED160-4S/740 S LDT

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD-Philips-Coreline-tempo-medium-BVP125 pdf 754.9 kB