Magyarország - Magyar

Philips Coreline tempo medium, Floodlight, 88 W, 12000 lm, 3000 K, CRI70, Aszimmetrikus, IP66

BVP125 LED120-4S/730 PSU OFA52 ALU C1KC3

Termékleírás

Floodlight, Alumínium, Szürke, Tápegység (be/ki), 12000 lm, 88 W, 136 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <5, CRI70, Aszimmetrikus, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK08 | 5 J vandalizmus ellen védett, I. biztonsági osztály, Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 8 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén, 1,0 m-es kábel, 3 pólusú, Wieland/Adels-kompatibilis csatlakozódugóval, Külső csatlakozó

Rendelési kód: 90515600
Teljes rendelési kód: 871869990515600

Műszaki adatok

Lámpacsalád kódja
LED120 [LED module 12000 lm]
Cserélhető fényforrás
Nem
Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Fényforrás fényrendszerének típusa
LED
Szervizcímke
Igen
Lighting Technology
LED
Értéklétra
Teljesítmény
Jótállási idő
5 év
Fenntarthatósági besorolás
Unclassified

Letöltések

Prospektusok

Pályázat szövege
Tender text - BVP125 LED120-4S/730 PSU OFA52 ALU C1KC3 txt 5.0 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 912300057764 hu_HU pdf 325.0 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Coreline tempo medium mounting instructions pdf 2.3 MB

Látvány

Product-Photographs-912300057764_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-912300057764_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - BVP125 LED120-4S/730 PSU OFA52 ALU C1KC3 IES
Dialux
ULD File - BVP125 LED120-4S/730 PSU OFA52 ALU C1KC3 ULD
Relux
ROLF File - BVP125 LED120-4S/730 PSU OFA52 ALU C1KC3 ROLFZ
LDT
LDT File - BVP125 LED120-4S/730 PSU OFA52 ALU C1KC3 LDT

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD-Philips-Coreline-tempo-medium-BVP125 pdf 754.9 kB