Magyarország - Magyar

Philips CoreLine tempo large, Floodlight, 209 W, 30000 lm, 4000 K, CRI70, Szimmetrikus, IP66

BVP130 LED300-4S/740 S

Termékleírás

Floodlight, Alumínium, Szürke, Tápegység (be/ki), 30000 lm, 209 W, 142 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.379) SDCM <5, CRI70, Szimmetrikus, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK08 | 5 J vandalizmus ellen védett, I. biztonsági osztály, Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 8 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén, 1,0 m-es kábel, 3 pólusú, Wieland/Adels-kompatibilis csatlakozódugóval, Külső csatlakozó

Rendelési kód: 912300060477
Teljes rendelési kód: 872016955899100

Műszaki adatok

Lámpacsalád kódja
LED300 [LED module 30000 lm]
Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Fényforrás fényrendszerének típusa
LED
Szervizcímke
Igen
Lighting Technology
LED
Értéklétra
Teljesítmény
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Pályázat szövege
Tender text - BVP130 LED300-4S/740 S txt 4.8 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 912300060477 hu_HU pdf 318.3 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Coreline tempo large mounting instructions pdf 2.3 MB

Látvány

Product-Photographs-912300060477_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-912300060477_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File IES
Dialux
ULD File ULD
Relux
ROLF File ROLFZ
LDT
LDT File LDT

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD-Philips-Coreline-tempo-Large-BVP130 pdf 768.3 kB