Philips CoreLine tempo large, Floodlight, 209 W, 30000 lm, 4000 K, CRI70, Optiflux aszimmetrikus tengelyszög 52°, IP66
BVP130 LED300-4S/740 OFA52
Termékleírás
Floodlight, Alumínium, Szürke, Tápegység (be/ki), 30000 lm, 209 W, 139 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.379) SDCM <5, CRI70, Optiflux aszimmetrikus tengelyszög 52°, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK08 | 5 J vandalizmus ellen védett, I. biztonsági osztály, Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 8 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén, 1,0 m-es kábel, 3 pólusú, Wieland/Adels-kompatibilis csatlakozódugóval, Külső csatlakozó
Műszaki adatok
- Lámpacsalád kódja
- LED300 [LED module 30000 lm]
- Előtétegységek száma
- 1 egység
- Előtét mellékelve
- Igen
- Fényforrás fényrendszerének típusa
- LED
- Szervizcímke
- Igen
- Lighting Technology
- LED
- Értéklétra
- Teljesítmény
- Jótállási idő
- 5 év