Magyarország - Magyar

Philips ArenaVision LED gen3.5, Floodlight for televised sports, 1500 W, 217360 lm, 5700 K, CRI80, Szimmetrikus, IP66

BVP428 2470/857 BV S2 T35 OUT PSDMX

Termékleírás

Floodlight for televised sports, Alumínium, Alumínium, Állítható rögzítőelem, Tápegység DMX illesztővel, 217360 lm, 1500 W, 145 lm/W, 5700 K, (0.321, 0.335) SDCM<5, CRI80, Szimmetrikus, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK08 | 5 J vandalizmus ellen védett, I. biztonsági osztály, Túlfeszültség-védelmi szint 10 kV-os differenciál módusig, 5 pólusú csatlakozóegység, FIFA Quality Pro

Rendelési kód: 912300060424
Teljes rendelési kód: 872016955312500

Műszaki adatok

  • Lámpacsalád kódja
    LED2500 [LED module 250000 lm]