Philips TrueLine, süllyesztett, 14.6 W, 1130x80 mm, PCV, 1500 lm, 3000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready
RC531B 15S/930 DEIA W8L113 PCV
Termékleírás
1130x80 mm, Plaster ceiling version, Acél, Fehér, Szignálfehér (RAL9003), Dali fényerő-szabályozás Interact rendszerhez, külső, központi vészvilágításhoz, 1500 lm, 14.6 W, 99 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, CRI>90, Széles sugárzási szög, Opál, Polikarbonát, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK03 | 0,35 J megerősített, I. biztonsági osztály, 5 pólusú gyorscsatlakozós aljzat, Egyenáramú központi vészvilágítás