Javaslatok

    A LED-ek térhódítása a gyermekek birodalmában

    szeptember 6, 2012

    Bár a világító dióda feltalálása óta már több mint 50 év is eltelt, csak napjainkban kezdődött széleskörű alkalmazásuk az általános világításban. Az elmúlt időszakban tapasztalható folyamatos fejlesztések során a LED-ek teljesítménye és fényük minősége olyan mértékben javult, hogy manapság már az otthoni világításban is komoly alternatívát jelentenek a korábbi, energiafaló technológiákhoz képest. Míg a LED-es fényforrások már gyakorlatilag minden szakkereskedésben megjelentek és számtalan háztartásban felbukkannak, addig a LED alapú otthoni lámpatestek még inkább újdonságnak számítanak. Pedig hosszú távon ez jelenti a valós alternatívát a jelenlegi világítási megoldásokhoz képest.

     

    LED lámpatestek az otthon minden területén használhatók, a konyhapulttól a fürdőszobán át a kerti világításig. Egy terület azonban külön figyelmet érdemel: a gyerekszoba. Kicsinyeink birodalma igazi multifunkcionális tér, egyben háló- és dolgozószoba, nappali és bulihelyszín. A szoba berendezése adott, a megfelelő fényekkel azonban segíthetünk a tér funkcióhoz való illesztésében és a hangulat megváltoztatásában. A fénynek azonban a gyermekek esetében ennél sokkal több feladata is van, hiszen a szoba, főleg kisebb korban a fantázia, a mese birodalma.

     

    Egy gyermek a fejlődés során számos megoldandó pszichológiai feladattal áll szemben. Szüksége van arra, hogy belső félelmeit, feszültségeit, agresszióját feldolgozza. Ennek legjobb módja a játék és a mese. Ezeken keresztül a gyermeknek sikerül megoldania belső konfliktusait, amely jelentős szerepet játszik abban, hogy egy másik fejlődési szintre léphessen. A mese fejleszti az önismeretet, segíti a személyiség fejlődését, az identitás és az élet értelmének felfedezését.

     

    Minden mese más egzisztenciális és pszichológiai probléma megoldását segíti. Pótolhatatlan értékük abban rejlik, hogy a gyermeki képzelőerőt olyan mederbe tereli, ahová a gyermek magától nem jutott volna el. Emellett formájuk és szerkezetük utat mutat az álmodozáshoz, megoldva ezzel az adott életszakasz problémáit. Fontos hangsúlyozni azonban, hogy a mese nem magányos tevékenység. Célja az is, hogy gyermeknek és szülőnek közös rituálét biztosítson, amelyben együtt elmerülhetnek.

     

    A Philips egyik célja, hogy ezt az időtöltést még izgalmasabbá tegye az áltál, hogy ötvözi mesék és a fények elbűvölő világát. A mesterséges világítás ugyanolyan fontos szerepet tölt be egy otthonban, mint a bútorok vagy a szőnyegek. A nem jól megválasztott világítás nemcsak a látásra van negatív hatással, hanem rossz közérzetet is előidézhet. A fények befolyásolják kedvünket, növelik jóllétünket, inspiráló erővel hatnak és segíthetik mindennapi életünket azzal, hogy hozzájárulnak a könnyebb reggeli ébredésekhez és a biztonság érzetét nyújtják este, lefekvéskor.

     

    A Philips a mesék gyermekek életében betöltött fontosságát és a fények pótolhatatlan jótékony hatását kívánta ötvözni. Ki más lenne ebben a legjobb partner, ha nem a mesék szakértője, a Disney? Együttműködve olyan új innovációs lámpakreációkat hoztak létre, amelyek a gyerekszobát egy egyszerű hálószobából a varázslat, a bűvölet, az inspiráció és a nyugalom szigetévé varázsolják. Ezek egy kreatívabb, de egyben kényelmesebb környezetet nyújtanak a gyermeknek a játékra, a tanulásra és az alvásra, ahol ő és a szülő egyaránt értékes perceket tölthetnek.

     

    Az olvasás élvezetesebbé válik Mickey segítségével, aki különböző fényhatások segítségével a történetet életre kelti, a szereplőket megeleveníti. A mesét, amely egy iPad-ről olvasható, színes fényekkel egészíti ki, és ez által teljesen bevonja a hallgatóságot a történetbe, valódi meseélményt nyújtva. Könnyebbé tehető az esti rutin is.

     

    A lámpák segítenek a gyereknek különbséget tenni az alvási és az ébrenléti idő között és egy jobb lefekvési helyzetet biztosítanak az egész család számára. Alvás közben a tompított fényű mesefigurák segítik a pihenést, amelyek biztonságérzetet nyújtanak a gyermeknek. Egy másik fényforrás 64 különböző színnel varázsolja a gyermekszobát igazi játszótérré, egy szórakoztató és varázslatos világot teremtve. A gyertya alakú lámpák pedig a valódihoz hasonló lágy, meleg szórt fényt adnak nyugodt környezetet biztosítva a játékhoz.

     

    A lámpatestek masszívak, ellenállóak, nem melegszenek fel, így nem égetik meg a gyermeket és ezen kívül extra hosszú élettartamúak. Nem tartalmaznak apró és éles alkatrészeket, így nemcsak páratlan élményt nyújtanak, még biztonságosak is.

    Royal Philips Electronics

     

    A hollandiai Royal Philips Electronics egy egészségügyi és well-being vállalat, amely az emberek életminőségének javítására összpontosít a legújabb innovációk időszerű alkalmazásával. A világ egyik vezető vállalataként az egészségügy, az életstílus és a világítástechnika területén, a Philips a technológiát és a designt ötvözi emberközpontú megoldásokba a fogyasztói igények és a “sense and simplicity” márkaígéret alapján 

     

    A Philips körülbelül 118 000 főt alkalmaz a világ több mint 100 országában. A 2012-ben 24,8 milliárd eurós forgalmat elérő cég piacvezető pozíciót tölt be a szív-, és az akut betegellátás, az otthoni egészségügy, az energiahatékony világítástechnikai megoldások és új alkalmazások, illetve a személyes jó közérzethez kapcsolódó életstílus termékek területén, amelyen belül erős vezető pozícióval rendelkezik a férfiborotválkozás és szőrtelenítés, a hordozható szórakoztató elektronika, illetve a szájápolás terén. További hírek a www.philips.com/newscenter oldalon találhatóak.

    További információk:

     

    Dobos Anikó 
    senior ügyfélkapcsolati menedzser

     

    Café PR Kft.

    1037 Budapest, Seregély u. 3-5.

    Telefon: 880 30 90

    Mobil: 20- 218- 8712

    E-mail: dobos.aniko@cafepr.hu