Javaslatok

    A világ 12 legnagyobb városában tartott közúti LED világítási tesztek kimutatták, hogyan lehet 85%-os energiamegtakaritást elérni


    A tesztelésben részvevő lakosok szerint a LED világítás segíti a láthatóságot és nagyobb biztonságérzetet nyújt.

    június 25, 2012

    Rio de Janeiro, Brazília – A technológia független nemzetközi tesztje kimutatja, hogy az utcai LED (light- emitting diodes) világítás alkalmazásával a felhasznált energia 85%-át tudnánk megtakaritani. A program azt is nagyon jól bizonyítja, hogy a tesztelésben résztvevő városok lakói is megkedvelték a LED világítással járó, társadalmi és gazdasági előnyöket.

     

    A LightSave egy független, két és fél éves nemzetközi tesztelési időszak, mely során 15 különálló tesztet végeztek,12 városban, többek között New Yorkban, Londonban, Kolkata-ban és Sydney-ben.  Az első időszak beszámolóit elnevezték Tiszta Forradalomnak : The Rise of LED Street Lighting and What it Means for Cities

     

    A jelentés feltárja a globális piaci helyzetet és a LED technológia lehetőségeit, valamint útmutatást ad a döntéshozóknak és a városi világítás képviselőinek, hogyan bővíthetik és finanszírozhatják a nagy LED beruházásokat. A jelentést a Tiszta Forradalom kampány keretein belül adták ki a Rio+20UN Global Compact Corporate Sustainability Forum elnevezésű rendezvényen, a The Climate Group és a Philips támogatásának segítségével megalapozva a kampány mondanivalóját, miszerint nagy energiamegtakarítások érhetőek el viszonylag alacsony anyagi ráfordítással.

     

    A jelentés főbb megállapításai:

    • A közvéleménykutatás eredményei Kilkatában, Londonban, Sydneyben és Toronto-ban azt mutatták, hogy a lakosok jobban kedvelik a LED világítást és a válaszadók  68%-tól 90%-ig hozzájárulnának a jelenlegi technológia lecseréléséhez.
    • A közvéleménykutatás során felmerülő egyik legnagyobb előny a nagyobb biztonságérzet és a jobb láthatóság volt.
    • A LED világíatások tesztjei 50 000 től 100 000 óra élettartamot mutattak , ami  igazán magas megtérülési mutatót eredményez.
    •  
    • A LED világítás tartós technológiának találták, ami csak minimális javítást igényel; míg a LED termékek meghibásodási esélye 6,000 óra alatt, körülbelül 1% addig a hagyományos világítási eszközöknek ugyanannyi idő alatt 10%.
    •  
    • A LED-piac fordulóponton áll, a fehér fényű LED-ek (használt kültéri világítás) korai technológia görbéjének szakaszában. Az elvárt piaci részesedés pedig 2020-ra 60%-kal bővül. Az ILO legfrissebb jelentése megállapította, hogy a zöld gazdaság akár 60 millió munkahelyet jelenthetne; A Climate Group, a Philips és partnerei pedig azon fáradoznak, hogy a kormányok segítsék a LED termékek használatának bővítését a városokban és a beruházással értékes munkahelyeket hozzanak létre szerte a világon.
    •  
    • A LightSaver vizsgálat kimutatta, hogy a LED-ek már készen állnak a bővítésre a legtöbb kültéri alkalmazásban és gazdasági és társadalmi előnyöket biztosít a tömegeknek.
    •  
    • A Climate Group és a Philips szorgalmazza az alacsony, nemzetközi szén-dioxid szabvány világítás kialakítását, hogy a polgárok világszerte hozzáférhessenek energiatakarékos kültéri világításhoz.
    •  
    •  "A vizsgálat egyértelműen rávilágít arra, hogy a LED-ek készen állnak a bővítésre a városokban és szerte a világon. LED technológia energiatakarékos, méretezhető és pozitívan hat a közösségre. Arra kérjük a kormányokat, hogy távolítsák el a politikai akadályokat, és tegyék lehetővé a váltást az alacsony szén- dioxid világításról. “- mondta Mark Kenber, a Climate Group igazgatója.

     

     "A teljes átállás a legújabb energiatakarékos LED-es világításra, jelentős energia-megtakarítást és CO2-kibocsátás csökkentést eredményez, ami teljes mértékben át fogja alakítani a városi környezetet", mondta Harry Verhaar, a Philips Lighting Global Public & kormányzati ügyekért  felelős vezetője. "Hisszük, hogy vezetjük a világítási piac változását és a LED világítással megoldást és élhető városokat teremtünk a lakosok és a látogatók számára egyaránt."

     

     

    A világítás felelős  a globális villamos energia felhasználásának 19%- ért és a globális üvegházhatású gázok kibocsátásának 6%-ért. Ha globálisan megduplázzuk a világítás hatékonyságát, az olyan mintha lefeleznénk a káros kibocsátások mértékét és ahogyan az energia-hatékony technológiák, úgy a világítás is fokozza a jólétet. Csak az Egyesült Államokban a világításra felhasznált energia 40%-val 53 milliárd dollárt lehetne spórolni az éves energia költségből, illetve az energiacsökkenés értéke megfelelegy egy 198- as közepes méretű erőműnek.

     

    A Royal Philips Electronicsról

    Royal Philips Electronics, Hollandia (NYSE: PHG, AEX: PHI). Egészségügyi és well-being vállalat, amely az emberek életminőségének javítására összpontosít a legúejabb innovációk időszerű alkalmazásával. A világ egyik vezető vállalataként az egészségügy, az életstílus és a világítástechnika területén, a Philips a technológiát és a designt ötvözi emberközpontú megoldásokba a fogyasztói igények és a “sense and simplicity” márkaígéret alapján. A hollandiai központú Philips körülbelül 122.000 főt alkalmaz a világ több mint 100 országában. A 2011-ben 22.6 milliárd eurós forgalmat lebonyolító cég piacvezető pozíciót tölt be mind a szív-, és az akut betegellátás, az otthoni egészségügy, az energiahatékony világítástechnikai megoldások és új alkalmazások, mind a személyes jó közérzethez kapcsolódó életstílus termékek területén, amelyen belül erős vezető pozícióval rendelkezik a síkképernyős televíziók, a férfi borotválkozás és szőrtelenítés, a hordozható elektronika, illetve a szájápolás terén.