Innovatív és energiatakarékos LED termékek a Philipstől


    A Philips felhasználóbarátabbá tette LED fényforrásait, hogy egyszerűbb és hosszantartó megoldást nyújtson a LED világításra váltók számára.

    április 21, 2012

    A Philips a mai ízlésnek megfelelően alakította át LED lámpáit, annak érdekében, hogy a háztartások számára egyszerűvé tegye az átállást a régi típusú izzókról az energiatakarékos LED fényforrásokra. A vásárlóbarát kihelyezésnek és csomagolásnak köszönhetően még soha nem volt ilyen könnyű kiválasztani a megfelelő LED terméket a meglévő világítási berendezésekhez. A termékek a hagyományos lámpákhoz hasonló, kiváló minőségű, meleg fehér fényt nyújtanak, de az akár 80%-kal kevesebb energia felhasználás és a hosszabb élettartam előnyével.

    A Philips új LED fényforrása az első, amely egy 75W teljesítményű hagyományos izzó kiváltására képes. A 75 W-nyi teljesítményt nyújtó izzó, a Philips 60W-os fényforrásában alkalmazott technológián alapszik és kiérdemelte az Egyesült Államok Energiaügyi Minisztériumának díját, ugyanis 1 050 lumen mellett 75W helyett csak 17 Wattot fogyaszt, ami azt jelenti, hogy segítségével érzékelhetően csökkenthetjük felhasznált energiánkat és a költségeinket, úgy hogy közben megtartjuk a kívánt fényerőt.

     

    Otthoni hangulatvilágítás

    A termékek meleg fénye ideális az otthonos légkör megteremtéséhez. A minőségi anyagokból készült LED fényforrások formája a hagyományos izzókat idézi, így egyszerűen becsavarhatók a világítási berendezésekbe, s problémamentessé teszik az átállást a LED világításra.

    A polcokon kínált rengeteg választási lehetőség még bonyolultabbá, s ez által ijesztővé teszi a megfelelő LED fényforrás kiválasztását. Az új Philips választék átláthatóbb, a termékek száma lecsökkent ötvenről húszra, csomagolásukon érthető címkével, watt-egyenérték és foglalat-jelzéssel, egyszerűbbé válik a megfelelő LED fényforrás kiválasztása.

    Az új LED termék megtalálható villanykörte, gyertya és spotlámpa formájában is és már kevesebb, mint 10€-ért elérhető.

     

    OLED világítástechnika

    A Philips jelenleg is piacvezető az OLED világítástechnika széles felhasználásra elérhetőbbé tételében, ezt támasztja alá új, magas teljesítményű OLED paneljének bemutatása a Light + Building 2012 szakkiállításon.

    A Philips Lumiblade OLED GL350 panel ugyanis a fényáram és méret eddig példátlan kombinációját kínálja, az OLED világítástechnikát minden korábbinál alkalmasabbá téve általános világítási használatra.

     

     

    Philips LivingSculpture Kinetic OLED installáció a Light + Building 2012 kiállításon

    A WhiteVoid tervezőcsoporttal együttműködve, a Light + Building 2012 kiállításon mutatta be a Philips látványos világítástechnikai berendezését, a LivingSculpture Kinetic OLED Installációt. A háromszög alakú, leghosszabb oldalán hat méter hosszú szerkezet 864, Lumiblade OLED fényforrásból áll. A vékony OLED-ek tökéletesen összeolvadnak az installáció keretével, hihetetlenül vékony világító síkot alkotva, amely szabadon lebeg a térben.

    A Philips Lumiblade OLED-jei lehetővé teszik, hogy az OLED panelek ne csupán fényforrásként, hanem kreatív világítási megoldások alapanyagaként is használhatóak legyenek. Vékonyságának és szórt fényének köszönhetően az OLED egyedülálló design lehetőségeket kínál, a Philips pedig tervezőkkel és mérnökökkel együttműködve dolgozik az új világítási megoldások kialakításán.

     

    A Royal Philips Electronics

     

    A hollandiai Royal Philips Electronics egy egészségügyi és well-being vállalat, amely az emberek életminőségének javítására összpontosít a legújabb innovációk időszerű alkalmazásával. A világ egyik vezető vállalataként az egészségügy, az életstílus és a világítástechnika területén, a Philips a technológiát és a designt ötvözi emberközpontú megoldásokba a fogyasztói igények és a “sense and simplicity” márkaígéret alapján. A Philips körülbelül 121 000 főt alkalmaz a világ több mint 60 országában. A 2011-ben 22,6 milliárd eurós forgalmat elérő cég piacvezető pozíciót tölt be a szív-, és az akut betegellátás, az otthoni egészségügy, az energiahatékony világítástechnikai megoldások és új alkalmazások, illetve a személyes jó közérzethez kapcsolódó életstílus termékek területén, amelyen belül erős vezető pozícióval rendelkezik a férfiborotválkozás és szőrtelenítés, a hordozható szórakoztató elektronika, illetve a szájápolás terén. További hírek a www.philips.com/newscenter oldalon találhatóak.