Javaslatok

    Innovatív és energiatakarékos LED termékek a Philipstől


    A Philips még egyszerűbbé és fogyasztóbaráttá tette a LED villanykörtéket, hogy egyszerű és kellemetlenségtől mentes megoldást nyújthasson a LED világítás minőségének javításában.

    április 20, 2012

    A Philips célja az új termékekkel, hogy a mai ízlésnek megfelelően a háztartások átálljanak az izzó lámpákról az energiatakarékos LED-es megoldásra. Hiszen a vásárlóbarát kihelyezésnek és a csomagolásnak köszönhetően még soha nem volt ilyen könnyű kiválasztani a megfelelő LED terméket a meglévő világítási berendezéshez. A márkának köszönhetően abban is biztosak lehetünk, hogy hagyományos lámpákhoz hasonlóan nagyszerű minőséget kínál a meleg fényű világításban a - sőt a 80%-kal kevesebb energia felhasználásnak és a hosszabb élettartamnak köszönhetően még több előnnyel is rendelkezik.

     

    Tökéletes megoldást nyújt az otthonoknak

    Az új Philips villanykörték egy független fogyasztói tesztelésnek köszönhetően megalapozták a cég vezető pozícióját a LED technológiában. A meleg világításban olyan ideális lehetőséget biztosít, ami megteremti az otthon légkörének hangulatát. A minőségi hozzávalóknak köszönhetően a LED villanykörték formája megegyezik az izzólámpáéval, így egyszerűen és problémamentesen beépíthető a meglévő világítási berendezésekbe.

    Több tényező is azt a célt szolgálja, hogy a megfelelő LED lámpa kiválasztása a lehető legkönnyebb és problémamentes megoldással történjen.

    Az új Philips termékek tökéletes világosságot biztosítanak és ahhoz, amihez eddig 50 termék kellett, az innovációnak köszönhetően már 20 is elég. Mindegyik egyszerű on-pack csomagolásban, jelezve a termék erejét és formáját, hogy a lehető legkönnyebben ki lehessen választani a számunkra megfelelő LED villanykörtét.

    A Philips jelenleg is piacvezető az OLED világítástechnika fejlesztésében és a Light + Building 2012 szakkiállításon az új, kiemelkedő OLED teljesítménye bemutatásával pedig világosabbá, nagyobbá és szélesebb körben használhatóvá tette az OLED technológiát.

    A Philips Lumiblade OLED GL350 panel a fényerő kibocsátás és méret eddig még nem látott kombinációját kínálja igen vonzó ár-érték arány mellett, az OLED világítástechnikát egyedülálló módon alkalmassá téve az általános világítási használatra.

     

    Philips LivingSculpture Kinetic OLED Installáció a  Light + Building 2012 kiállításon

    A WhiteVoid designer csoporttal együttműködve a Philips bemutatta szemet gyönyörködtető világító berendezését is a Light + Building 2012 kiállításon, a LivingSculpture Kinetic OLED Installációt. A szerkezetet 864 darab Lumiblade OLED háromszögből áll, ami összességében 6 méteres fesztávolsággal rendelkezik. A vékony OLED-ek az installáció szerkezetével tökéletesen összeolvadva pont olyan hatást keltenek, mintha lebegnének a levegőben a légies háromszögletű világítópanelek.

    A Philips Lumiblade OLED-jei lehetővé teszik, hogy az OLED panelek ne csupán fényforrásként, hanem kreatív világítási megoldások alapanyagaként legyenek használhatóak. Az OLED egyedülálló design lehetőségeket rejt magában vékonysága és szórt fényének köszönhetően, a Philips designerekkel és mérnökökkel együttműködve dolgozozz az új világítási megoldások kialakításán.

    A Philips április 16-án bemutatta a szakma és fogyasztók számára készített innovatív világítási termékeit a világ vezető építészeti és világítási kiállításán a Frankfurtban megrendezett Light + Building 2012-n.

    „A LED világításnak kifejezetten fontos szerepe van, ugyanis egyaránt jelent élményt a fogyasztók számára és jelentős megoldást az energiatakarékos felhasználásra.” - mondta Frans van Houten, a Philips ügyvezető igazgatója. „Büszkék vagyunk, hogy széles körben is bemutathattuk a LED-es világítástechnológiai megoldásainkat, amiket egyszerre beltéri és kültéri berendezések számára készítettünk, csökkentve az energia felhasználást és az ezzel együtt járó költségeket.”

    A kiállítás során bemutatott további újdonságok:

     

    Városi intelligens világítási megoldások

    A világítás a teljes áramfelhasználás 20%-át teszi ki, aminek 60%-át  közterületek és kereskedelmi épületek megvilágítása teszi ki.  A Light + Building 2012 rendezvényén a Philips olyan intelligens LED technológiára épülő megoldásokat és vezérléseket mutatott be a közönség számára, amik hatékony és rugalmas megoldást nyújtanak az utcák, épületek, boltok számára, amikor és ahol csak szükséges. Ezek az innovatív megoldások lényeges energia-megtakarítást jelentenek, miközben az utcák biztonságosabbá, az épületek pedig kellemesebbé vállnak.

     

    Nagyszerű minőség a világítástechnológiában

    Az új LED izzók igazolják a Philips piacvezető pozícióját a LED technológiában. Úgy tervezték őket, hogy a hagyományos izzókhoz hasonlóan, meleg fényt sugározzanak töredéknyi energiafelhasználás mellett (akár 90%-al kevesebb energia felhasználással) és akár 25 év élettartammal. A Philips felismerve az emberek eltérő fény árnyalatainak igényét, kifejlesztette az egyedi DimTone módszert, ami párhuzamos lehetőséget ad a világítás intenzitásának és színének állítására. Az élénktől, a meleg színeken át a homályosításig minden lehetőség adott a kívánt légkör megteremtéséhez.

     

    A Royal Philips Electronics

     

    A hollandiai Royal Philips Electronics egy egészségügyi és well-being vállalat, amely az emberek életminőségének javítására összpontosít a legújabb innovációk időszerű alkalmazásával. A világ egyik vezető vállalataként az egészségügy, az életstílus és a világítástechnika területén, a Philips a technológiát és a designt ötvözi emberközpontú megoldásokba a fogyasztói igények és a “sense and simplicity” márkaígéret alapján 

    A Philips körülbelül 121 000 főt alkalmaz a világ több mint 60 országában. A 2011-ben 22,6 milliárd eurós forgalmat elérő cég piacvezető pozíciót tölt be a szív-, és az akut betegellátás, az otthoni egészségügy, az energiahatékony világítástechnikai megoldások és új alkalmazások, illetve a személyes jó közérzethez kapcsolódó életstílus termékek területén, amelyen belül erős vezető pozícióval rendelkezik a férfiborotválkozás és szőrtelenítés, a hordozható szórakoztató elektronika, illetve a szájápolás terén. További hírek a www.philips.com/newscenter oldalon találhatóak.