Polityka firmy cookies

    This is an archived version of our Cookies Notice. View the current version.

    Oświadczenie dotyczące plików cookie ważne od
    06 września 2017

      Więcej informacji na temat plików cookie

      Firma Philips Lighting dokłada wszelkich starań, aby jej strony internetowe dostarczały jak najwięcej przydatnych informacji, a także były jak najbardziej pomocne i atrakcyjne. Jednym ze sposobów, dzięki którym możemy to osiągnąć, jest zastosowanie plików cookie lub podobnych technik pozwalających przechowywać na Twoim komputerze informacje dotyczące odwiedzin w naszej witrynie. Uważamy, że ważne jest, aby informacje o rodzaju używanych plików cookie i celów, do których się je wykorzystuje, były jawne i zrozumiałe. W ten sposób Twoja prywatność będzie chroniona, a nasza witryna pozostanie w pełni przyjazna dla użytkowników. Czytając poniższe informacje, możesz dowiedzieć się więcej o plikach cookie używanych w naszej witrynie (lub za jej pośrednictwem) oraz o celach, w jakich się je stosuje. Poniższe informacje są oświadczeniem związanym z naszą polityką w zakresie ochrony prywatności i wykorzystania plików cookie. Nie jest to rodzaj kontraktu ani umowy.

      Czym są pliki cookie?

      Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe zapisywane na dysku twardym Twojego komputera po odwiedzeniu niektórych witryn. W witrynie internetowej firmy Philips Lighting mogą być także używane inne, podobne, techniki, takie jak piksele śledzące czy znaczniki nawigacyjne. Dla uproszczenia wszystkie te techniki są nazywane w tym tekście „plikami cookie”.

      Dlaczego używa się plików cookie?

      Pliki cookie mogą być używane do różnych celów, na przykład do wskazywania, że nasza witryna internetowa była już przez Ciebie odwiedzana i do zidentyfikowania tych jej obszarów, które mogą Cię najbardziej zainteresować. Pliki cookie mogą też usprawniać korzystanie z naszej witryny przez przechowywanie preferencji użytkownika.

      Pliki cookie firm trzecich

      Gdy odwiedzasz strony firmy Philips Lighting, na Twoim komputerze mogą być zapisywane także pliki cookie firm trzecich (innych niż Philips Lighting). Te pliki cookie są podobne do używanych przez nas, jednakże pochodzą z innej domeny niż odwiedzana (tj. nie z domeny firmy Philips Lighting).