North & West Africa - Français

Signify kit rétrofit LED Heritage, 38 W, 3350 lm, 3000 K, CRI80, Distribution semi-intensive 50, Classe de sécurité II, IP66

EDP773 LED50/830 II MK-BK DM50 FG H07RN-

Nouveau

Description du produit

Aluminium, Noir, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 3350 lm, 38 W, 88 lm/W, 3000 K, (0.433, 0.403) SDCM <5, CRI80, Distribution semi-intensive 50, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK09 | 10 J, Classe de sécurité II, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 6 kV en mode différentiel et 8 kV en mode commun, Câble de 0,5 m avec connecteur de câble, Connecteur externe

Code de commande: 912300024911
Code de commande complet: 871951422134500

Caractéristiques

  • Code famille lampe
    LED50 [LED module 5000 lm]
  • Source lumineuse remplaçable
    Oui
  • Nombre d'appareillages
    1 unité
  • Ballast/pilote inclus
    Oui
  • Type de moteur de la source lumineuse
    LED
  • Service Tag
    Oui
  • Lighting Technology
    LED
  • Échelle de valeur
    Performance
  • Garantie
    5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 912300024911 fr_MA pdf 137.8 kB

Brochures

Notice de montage
Fernandino LED retrofit kit installation instructions pdf 1.4 MB

Visuels

Product-Photographs-912300024911_EU
Ressources multiples
Product-Diagrams-912300024911_EU
Ressources multiples

Logiciel plug-ins

IES
IES File - EDP773 LED50/830 II MK-BK DM50 FG H07RN- IES
Dialux
ULD File - EDP773 LED50/830 II MK-BK DM50 FG H07RN- ULD
Relux
ROLF File - EDP773 LED50/830 II MK-BK DM50 FG H07RN- ROLFZ
LDT
LDT File - EDP773 LED50/830 II MK-BK DM50 FG H07RN- LDT