North & West Africa - Français

Philips kit rétrofit LED Heritage, 38 W, 3700 lm, 3000 K, CRI80, Distribution semi-intensive 50, Classe de sécurité II, IP66, SRG10-10

EDP768 LED50/830 II MK-WH DM50 FG SRG10

Description du produit

Aluminium, Noir, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 3700 lm, 38 W, 97 lm/W, 3000 K, (0.433, 0.403) SDCM <5, CRI80, Distribution semi-intensive 50, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK09 | 10 J, Classe de sécurité II, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 10 kV en mode différentiel et 10 kV en mode commun, Câble de 0,5 m avec connecteur de câble, Connecteur externe

Code de commande: 912300024912
Code de commande complet: 871951422135200

Caractéristiques

  • Code famille lampe
    LED50 [LED module 5000 lm]
  • Source lumineuse remplaçable
    Oui
  • Nombre d'appareillages
    1 unité
  • Ballast/pilote inclus
    Oui
  • Type de moteur de la source lumineuse
    LED
  • Service Tag
    Oui
  • Lighting Technology
    LED
  • Échelle de valeur
    Performance
  • Garantie
    5 ans