Philips SmartBright G3 LED Floodlight
Projecteur LED fiable économe en énergie
Documents les plus téléchargés
Produits
BVP151 LED300/CW PSU 250W SWB G3 GM
911401830987
BVP151 LED12/CW PSU 10W SWB G3 GM
911401861286
BVP151 LED24/CW PSU 20W SWB G3 GM
911401862286
BVP151 LED36/CW PSU 30W SWB G3 GM
911401863286
BVP151 LED60/CW PSU 50W SWB G3 GM
911401864286
BVP151 LED84/CW PSU 70W SWB G3 GM
911401865286
BVP151 LED120/CW PSU 100W SWB G3 GM
911401866286
BVP151 LED180/CW PSU 150W SWB G3 GM
911401867286
Informations sur la famille de produits
Description
Le projecteur LED SmartBright G3 est une nouvelle version, avec un caisson robuste en aluminium moulé sous pression adapté aux applications en extérieur. Il offre une efficacité élevée et des économies d’énergie exceptionnelles.
Avantages
Efficacité système élevée
Une qualité et des performances fiables
Caractéristiques
Température de couleur : 6 500 K
Puissance : 10 W, 20 W, 30 W, 50 W, 70 W, 100 W, 150 W et 200 W