North & West Africa - Français

Philips TrueLine, monté en surface, 48.5 W, 2250x55 mm; H88 mm, 6800 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, InterAct Ready, UGR19

SM530C 68S/940 DEIA L2250 ALU

Description du produit

2250x55 mm; H88 mm, Aluminium, Aluminium, Plafonnier, Système Interact Ready de gradation Dali pour éclairage de secours central externe, 6800 lm, 48.5 W, 146 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Faisceau extensif, Dépoli, Méthacrylate (PMMA), IP20 | Protection des doigts, IK03 | 0,35 J renforcé, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 5 pôles, Éclairage de secours central à courant continu

Code de commande: 910505103255
Code de commande complet: 871951497291900

Caractéristiques

  • Source lumineuse remplaçable
    Non
  • Nombre d'appareillages
    1 unité
  • Ballast/pilote inclus
    Oui
  • Service Tag
    Oui
  • Lighting Technology
    LED
  • Échelle de valeur
    Caractéristiques
  • Garantie
    5 ans

Téléchargements

Gamme

Produit