North & West Africa - Français

Philips TrueLine, monté en surface, 12.2 W, 570x55 mm; H88 mm, 1700 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, InterAct Ready, UGR19, EL-DC

SM530C 17S/940 DEIA LE L570 BK

Description du produit

570x55 mm; H88 mm, Aluminium, Noir, Noir de sécurité (RAL9004), Plafonnier, Système Interact Ready de gradation Dali pour éclairage de secours central externe, 1700 lm, 12.2 W, 143 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Faisceau extensif, Dépoli, Méthacrylate (PMMA), IP20 | Protection des doigts, IK03 | 0,35 J renforcé, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 5 pôles, Éclairage de secours central à courant continu

Code de commande: 910505103243
Code de commande complet: 871951497279700

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Non
Nombre d'appareillages
1 unité
Ballast/pilote inclus
Oui
Service Tag
Oui
Lighting Technology
LED
Échelle de valeur
Caractéristiques
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - SM530C 17S/940 DEIA LE L570 BK txt 5.8 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505103243 fr_MA pdf 452.3 kB

Brochures

Notice de montage
Installation instruction Trueline Surface pdf 14.6 MB

Visuels

Product-Photographs-910505103243_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505103243_EU
Ressources multiples - Visuals
Dessins CAO
TrueLine-SM530C-L570 max 780.0 kB

Logiciel plug-ins

IES
IES File - SM530C 17S/940 DEIA LE L570 BK IES
Fichier Revit
SM530C 17S/940 DEIA LE L570 BK 910505103243 ZIP
Dialux
ULD File - SM530C 17S/940 DEIA LE L570 BK ULD
Relux
ROLF File - SM530C 17S/940 DEIA LE L570 BK ROLFZ
LDT
LDT File - SM530C 17S/940 DEIA LE L570 BK LDT