Philips Plafonnier Ledinaire SM065C, 34 W, 4100 lm, 4000 K
SM065C 41S/840 PSU W60L60 NOC 4PK
Description du produit
Acier, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Bloc d'alimentation externe (Marche/Arrêt), 4100 lm, 34 W, 120 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤5, Angle d’ouverture de faisceau 120°, Opale, Acrylate, IP20/40 | Protection des doigts ; protection des fils, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, 2 × 0,75 mm², Fils/câbles volants
Caractéristiques
- Nombre d'appareillages 1 unité
- Ballast/pilote inclus Oui
- Échelle de valeur Valeur
- Garantie 5 ans