Philips Plafonnier Ledinaire SM065C, 34 W, 4100 lm, 4000 K, UGR19

SM065C 41S/840 PSU W60L60 OC 4PK

Description du produit

Acier, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Bloc d'alimentation externe (Marche/Arrêt), 4100 lm, 34 W, 120 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤5, UGR19, Angle d’ouverture de faisceau 90°, Lentille microprismatique, Acrylate, IP20/40 | Protection des doigts ; protection des fils, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, 2 × 0,75 mm², Fils/câbles volants

Code de commande: 911401892285
Code de commande complet: 872016973690099

Caractéristiques

  • Nombre d'appareillages
    1 unité
  • Ballast/pilote inclus
    Oui
  • Échelle de valeur
    Valeur
  • Classe de maintenance
    Luminaire classe C, sans pièces réparables, non réparable
  • Garantie
    3 ans
  • Évaluation de la durabilité
    -

Téléchargements