North & West Africa - Français

Philips GreenSpace à montage en surface, 36 W, 3800 lm, 6500 K, Miroir brillant, IP65 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau

Description du produit

Philips GreenSpace à montage en surface, 36 W, 3800 lm, 6500 K, Miroir brillant, IP65 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau

Code de commande: 911401848299
Code de commande complet: 872016952130800

Caractéristiques

  • Source lumineuse remplaçable
    Non
  • Nombre d'appareillages
    1 unité
  • Ballast/pilote inclus
    Oui
  • Type de moteur de la source lumineuse
    LED
  • Service Tag
    Oui
  • Échelle de valeur
    Performance
  • Garantie
    3 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 911401848299 fr_MA pdf 369.5 kB

Brochures

Notice de montage
GreenSpace Surface-mounted pdf 1.3 MB

Visuels

Product-Photographs-911401848299_EU
Ressources multiples
Product-Diagrams-911401848299_EU
Ressources multiples

Logiciel plug-ins

IES
IES File - SM294C LED40/865 PSU WP WH GM ies 1.1 kB