Philips GreenSpace à montage en surface, 66 W, 6600 lm, 6500 K, Miroir brillant, IP65 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau
Description du produit
Philips GreenSpace à montage en surface, 66 W, 6600 lm, 6500 K, Miroir brillant, IP65 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau
Caractéristiques
- Source lumineuse remplaçable Non
- Nombre d'appareillages 1 unité
- Ballast/pilote inclus Oui
- Type de moteur de la source lumineuse LED
- Service Tag Oui
- Échelle de valeur Performance
- Garantie 3 ans