North & West Africa - Français

Philips CorePro, LEDbulb, A67, 120 W, E27, 6500 K, 2000 lm, CRI 80, 15000 h, Verre

CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 865 FR G

Description du produit

CorePro, LEDbulb, A67, 120 W, E27, 6500 K, 2000 lm, CRI 80, 15000 h, Verre, 153.00 lm/W, EEL D, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Code de commande: 929002372002
Code de commande complet: 871951434657400

Caractéristiques

  • Culot
    E27
  • Durée de vie nominale
    15 000 h
  • Cycle d'allumage
    20 000
  • Lighting Technology
    LEDbulb
  • Référence de mesure de flux
    Sphere
  • Garantie
    2 ans

Téléchargements

Gamme

Produit