North & West Africa - Français

Philips MasterColor CDM-Tm Elite Mini GU6.5

Haute puissance dans un format réduit

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

Mini MasterColor CDM-Tm est idéal pour les petits luminaires, parfait pour une conception minimaliste. La lampe Mini MasterColor et le système de ballast offrent une meilleure durabilité que les lampes halogènes PAR38 standard et consomment moins d'énergie. Le « système » inclut la lampe MiniMasterColor 3000K, le ballast électronique eVision et la base de lampe à verrouillage par rotation. Cette conception est idéale pour l'éclairage d'appoint et l'éclairage scénique dans les applications extérieures commerciales et architecturales.

Avantages

  • Le fonctionnement économe en énergie du système réduit les coûts d'exploitation.

  • La taille miniature réduit l'encombrement au plafond et met l'accent sur la marchandise.

Caractéristiques

  • La lampe est 40 % plus petite que les lampes halogènes 90 W PAR38 standard.

  • Précision de positionnement dans le réflecteur pour des performances de réflecteur optimales.

Applications

  • Idéal pour l'éclairage scénique et l'éclairage d'appoint dans les applications commerciales et architecturales.

Avertissement et sécurité

  • R « AVERTISSEMENT : ces lampes peuvent provoquer des brûlures sérieuses de la peau ou des inflammations oculaires dues au rayonnement ultraviolet de courte longueur d’onde si l’enveloppe extérieure de la lampe est cassée ou perforée. Ne pas utiliser dans un endroit où des personnes sont susceptibles de rester plus que quelques minutes à moins d’être équipé(e) d’une protection appropriée ou d’employer d’autres mesures de sécurité. Certaines lampes qui s’éteignent automatiquement dès que l’enveloppe extérieure est cassée ou perforée sont disponibles dans le commerce. » Cette lampe est conforme aux normes de performances prévues par la FDA en matière d’irradiations 21 CFR section de chapitre J. (USA :21 CFR 1040.30 Canada : SOR/DORS/80-381)

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet MasterColor CDM-Tm Elite Mini GU6.5 fr_MA pdf 173.2 kB

Visuels

Family-Photographs-MasterColor CDM-Tm Elite Mini GU6.5
Ressources multiples - Visuals