North & West Africa - Français

Philips HF-P 2 22-42 PL-T/C/L/TL5C EII 220-240V

Description du produit

Philips HF-P 2 22-42 PL-T/C/L/TL5C EII 220-240V

Code de commande: 913700630866
Code de commande complet: 871150091399930

Caractéristiques

Tension d'entrée
220 à 240 V
Fréquence linéaire
50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée
50 à 60 Hz
largeur d'impulsion du courant d'appel
0,35 ms
Pic de courant d'appel (max.)
31 A
Nombre de produits sur disjoncteur (16 A type B) (nom.)
12

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 913700630866 fr_MA pdf 572.9 kB

Brochures

Déclaration de conformité
Declaration of conformity - HF-P 2 22-42 PL-T/C/L/TL5C EII 220-240V pdf 261.4 kB

Visuels

Product-Photographs-913700630866_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-913700630866_EU
Ressources multiples - Visuals