Signify kit rétrofit LED Heritage, 31.5 W, 3400 lm, 3000 K, CRI70, Distribution symétrique 50, Classe de sécurité II, IP66
EDP771 LED50/730 II MK-BK DS50 FG H07RN-
Documents les plus téléchargés
Description du produit
Aluminium, Noir, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 3400 lm, 31.5 W, 108 lm/W, 3000 K, (0.433, 0.403) SDCM <5, CRI70, Distribution symétrique 50, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK09 | 10 J, Classe de sécurité II, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 6 kV en mode différentiel et 8 kV en mode commun, Câble de 0,5 m avec connecteur de câble, Connecteur externe
Caractéristiques
- Code famille lampe
- LED50 [LED module 5000 lm]
- Source lumineuse remplaçable
- Oui
- Nombre d'appareillages
- 1 unité
- Driver inclus
- Oui
- Type de source lumineuse
- LED
- Service Tag
- Oui
- Type de lampe
- LED
- Valeur ajoutée
- Performance
- Garantie
- 5 ans
- Évaluation de la durabilité
- Unclassified