Philips kit rétrofit LED Heritage, 38 W, 3350 lm, 3000 K, CRI80, Distribution semi-intensive 50, Classe de sécurité II, IP66
EDP773 LED50/830 II MK-BK DM50 FG H07RN-
Description du produit
Aluminium, Noir, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 3350 lm, 38 W, 88 lm/W, 3000 K, (0.433, 0.403) SDCM <5, CRI80, Distribution semi-intensive 50, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK09 | 10 J, Classe de sécurité II, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 6 kV en mode différentiel et 8 kV en mode commun, Câble de 0,5 m avec connecteur de câble, Connecteur externe
Caractéristiques
- Code famille lampe LED50 [LED module 5000 lm]
- Source lumineuse remplaçable Oui
- Nombre d'appareillages 1 unité
- Driver inclus Oui
- Type de source lumineuse LED
- Service Tag Oui
- Type de lampe LED
- Valeur ajoutée Performance
- Classe de maintenance Ce luminaire de classe A comporte des pièces de réparables (le cas échéant) : module LED, pilote, unités de contrôle, dispositif de protection contre les surtensions, optiques, cache avant et pièces mécaniques
- Garantie 5 ans
- Évaluation de la durabilité -