Signify OptiVision LED gen 3.5, Floodlight for sports and area, 1500 W, 225330 lm, 4000 K, CRI70, Asymétrique, IP66
BVP528 2590/740 HGB A35-WB D9 T35 OUT
Nouveau
Documents les plus téléchargés
Description du produit
Floodlight for sports and area, Aluminium, Aluminium, Lyre de fixation ajustable, Bloc d'alimentation avec interface DALI, 225330 lm, 1500 W, 149 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.379) SDCM <5, CRI70, Asymétrique, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK08 | 5 J protection contre le vandalisme, Classe électrique I, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'au mode différentiel 10 kV, Unité de connexion 5 pôles, FIFA Quality Pro
Caractéristiques
- Code famille lampe LED2600 [LED module 260000 lm]
- Nombre d'appareillages 1 unité
- Appareillage -
- Driver inclus Oui
- Type de source lumineuse LED
- Valeur ajoutée Premium
- Garantie 5 ans