France - Français

Signify OptiVision LED gen 3.5, Floodlight for sports and area, 1000 W, 149640 lm, 4000 K, CRI70, Asymétrique, IP66

BVP518 1720/740 HGB A35-WB D9 T35 OUT

Nouveau

Description du produit

Floodlight for sports and area, Aluminium, Aluminium, Lyre de fixation ajustable, Bloc d'alimentation avec interface DALI, 149640 lm, 1000 W, 148 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.379) SDCM <5, CRI70, Asymétrique, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK08 | 5 J protection contre le vandalisme, Classe électrique I, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'au mode différentiel 10 kV, Unité de connexion 5 pôles, FIFA Quality Pro

Code de commande: 912300060902
Code de commande complet: 872110338303700

Caractéristiques

  • Code famille lampe
    LED1720 [LED module 172000 lm]
  • Nombre d'appareillages
    1 unité
  • Appareillage
    -
  • Driver inclus
    Oui
  • Type de source lumineuse
    LED
  • Valeur ajoutée
    Premium
  • Garantie
    5 ans

Téléchargements

Gamme

Produit