Philips KeyLine, monté en surface et suspendu, 36.5 W, L1500 mm; H70 mm, 5000 lm, 4000 K, UGR19

SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 ALU

Description du produit

L1500 mm; H70 mm, Aluminium, Aluminium, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 5000 lm, 36.5 W, 135 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, Faisceau semi-intensif, Texturé, Polycarbonate, IP20 | Protection des doigts, IK06 | 1 J, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 3 pôles

Code de commande: 910925868379
Code de commande complet: 871951462443600

Caractéristiques

  • Source lumineuse remplaçable
    Non
  • Nombre d'appareillages
    1 unité
  • Driver inclus
    Oui
  • Service Tag
    Oui
  • Type de lampe
    LED
  • Valeur ajoutée
    Performance
  • Classe de maintenance
    Luminaire classe C, sans pièces réparables, non réparable
  • Garantie
    5 ans
  • Évaluation de la durabilité
    -

Téléchargements