Philips KeyLine, monté en surface et suspendu, 21 W, L1200 mm; H70 mm, 2700 lm, 4000 K, DALI, UGR19
SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 BK
Description du produit
L1200 mm; H70 mm, Aluminium, Noir, Noir de sécurité (RAL9004), Bloc d'alimentation avec interface DALI, 2700 lm, 21 W, 135 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, Faisceau semi-intensif, Texturé, Polycarbonate, IP20 | Protection des doigts, IK06 | 1 J, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 5 pôles
Caractéristiques
- Source lumineuse remplaçable Non
- Nombre d'appareillages 1 unité
- Driver inclus Oui
- Service Tag Oui
- Type de lampe LED
- Valeur ajoutée Performance
- Classe de maintenance Luminaire classe C, sans pièces réparables, non réparable
- Garantie 5 ans
- Évaluation de la durabilité -