France - Français

Philips TrueLine, monté en surface, 36 W, 1410x55 mm; H88 mm, 5000 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, InterAct Ready, UGR19, EL-DC

SM530C 50S/940 DEIA L1410 WH

Description du produit

1410x55 mm; H88 mm, Aluminium, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Plafonnier, Système Interact Ready de gradation Dali pour éclairage de secours central externe, 5000 lm, 36 W, 139 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Faisceau extensif, Dépoli, Méthacrylate (PMMA), IP20 | Protection des doigts, IK03 | 0,35 J renforcé, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 5 pôles, Éclairage de secours central à courant continu

Code de commande: 910505103226
Code de commande complet: 871951497219300

Caractéristiques

  • Source lumineuse remplaçable
    Non
  • Nombre d'appareillages
    1 unité
  • Driver inclus
    Oui
  • Service Tag
    Oui
  • Type de lampe
    LED
  • Valeur ajoutée
    Premium
  • Garantie
    5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - SM530C 50S/940 DEIA L1410 WH txt 5.7 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505103226 fr_FR pdf 336.8 kB

Brochures

Notice de montage
Installation instruction Trueline Surface pdf 14.6 MB

Visuels

Dessins CAO
TrueLine-SM530C-L1410 max 780.0 kB

Logiciel plug-ins

IES
IES File - SM530C 50S/940 DEIA L1410 WH IES
Fichier Revit
Revit file - SM530CI - 910505103226 ZIP
Dialux
ULD File - SM530C 50S/940 DEIA L1410 WH ULD
Relux
ROLF File - SM530C 50S/940 DEIA L1410 WH ROLFZ
LDT
LDT File - SM530C 50S/940 DEIA L1410 WH LDT