France - Français

Philips TrueLine, monté en surface, 28.5 W, 1130x55 mm; H88 mm, 4000 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, InterAct Ready, UGR19, EL-DC

SM530C 40S/940 DEIA L1130 ALU

Description du produit

1130x55 mm; H88 mm, Aluminium, Aluminium, Plafonnier, Système Interact Ready de gradation Dali pour éclairage de secours central externe, 4000 lm, 28.5 W, 138 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Faisceau extensif, Dépoli, Méthacrylate (PMMA), IP20 | Protection des doigts, IK03 | 0,35 J renforcé, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 5 pôles, Éclairage de secours central à courant continu

Code de commande: 910505103218
Code de commande complet: 871951497213100

Caractéristiques

  • Source lumineuse remplaçable
    Non
  • Nombre d'appareillages
    1 unité
  • Driver inclus
    Oui
  • Service Tag
    Oui
  • Type de lampe
    LED
  • Valeur ajoutée
    Premium
  • Garantie
    5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - SM530C 40S/940 DEIA L1130 ALU txt 5.7 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505103218 fr_FR pdf 333.8 kB

Brochures

Notice de montage
Installation instruction Trueline Surface pdf 14.6 MB

Visuels

Product-Photographs-910505103218_EU
Ressources multiples
Product-Diagrams-910505103218_EU
Ressources multiples

Logiciel plug-ins

IES
IES File - SM530C 40S/940 DEIA L1130 ALU IES
Fichier Revit
Revit file - SM530CI - 910505103218 ZIP
Dialux
ULD File - SM530C 40S/940 DEIA L1130 ALU ULD
Relux
ROLF File - SM530C 40S/940 DEIA L1130 ALU ROLFZ
LDT
LDT File - SM530C 40S/940 DEIA L1130 ALU LDT