Philips Ledinaire plafonnier SM060C, All-in, 33 W, 28 W, 200x1200 mm, 3400 lm, 4000 lm, 4000 K, À POUSSOIR | À poussoir
SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 NOC
Documents les plus téléchargés
Description du produit
200x1200 mm, Acier, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Plafonnier, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), All-in, Multi Lumen, 3400 lm, 4000 lm, 33 W, 28 W, 120 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<5, Faisceau extensif, Dépoli, Polycarbonate, IP20 | Protection des doigts, IK03 | 0,3 J, Classe de sécurité II, Câble avec connecteur 3 pôles, Connecteur à poussoir 3 pôles, SC | Câble de sécurité
Caractéristiques
- Nombre d'appareillages 1 unité
- Driver inclus Oui
- Service Tag Non
- Valeur ajoutée Economique
- Garantie 5 ans