France - Français

Philips KeyLine, monté en surface et suspendu, 25 W, L1500 mm; H70 mm, 3400 lm, 4000 K, UGR19

SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 ALU

Description du produit

L1500 mm; H70 mm, Aluminium, Aluminium, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 3400 lm, 25 W, 142 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, Faisceau semi-intensif, Texturé, Polycarbonate, IP20 | Protection des doigts, IK06 | 1 J, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 3 pôles

Code de commande: 910925868376
Code de commande complet: 871951462440500

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Non
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
Tender text - SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 ALU txt 3.6 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910925868376 fr_FR pdf 467.5 kB

Brochures

Notice de montage
KeyLine Installation Instruction pdf 3.0 MB

Visuels

Product-Photographs-910925868376_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910925868376_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 ALU IES
Fichier Revit
SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 ALU 910925868376 ZIP
Dialux
ULD File - SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 ALU ULD
Relux
ROLF File - SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 ALU ROLFZ
LDT
LDT File - SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 ALU LDT