Philips KeyLine, monté en surface et suspendu, 31 W, L1200 mm; H70 mm, 4000 lm, 3000 K, DALI, UGR19
SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 ALU
Documents les plus téléchargés
Description du produit
L1200 mm; H70 mm, Aluminium, Aluminium, Bloc d'alimentation avec interface DALI, 4000 lm, 31 W, 129 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, UGR19, Faisceau semi-intensif, Texturé, Polycarbonate, IP20 | Protection des doigts, IK06 | 1 J, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 5 pôles
Caractéristiques
- Source lumineuse remplaçable Non
- Nombre d'appareillages 1 unité
- Driver inclus Oui
- Service Tag Oui
- Type de lampe LED
- Valeur ajoutée Performance
- Garantie 5 ans