France - Français

Philips KeyLine, monté en surface et suspendu, 20.5 W, L1200 mm; H70 mm, 2700 lm, 3000 K, UGR19

SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 ALU

Description du produit

L1200 mm; H70 mm, Aluminium, Aluminium, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 2700 lm, 20.5 W, 132 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, UGR19, Faisceau semi-intensif, Texturé, Polycarbonate, IP20 | Protection des doigts, IK06 | 1 J, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 3 pôles

Code de commande: 910925868368
Code de commande complet: 871951462432000

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Non
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
Tender text - SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 ALU txt 3.6 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910925868368 fr_FR pdf 467.1 kB

Brochures

Notice de montage
KeyLine Installation Instruction pdf 3.0 MB

Visuels

Product-Photographs-910925868368_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910925868368_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 ALU IES
Fichier Revit
SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 ALU 910925868368 ZIP
Dialux
ULD File - SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 ALU ULD
Relux
ROLF File - SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 ALU ROLFZ
LDT
LDT File - SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 ALU LDT