France - Français

Philips KeyLine, monté en surface et suspendu, 21 W, L1200 mm; H70 mm, 2700 lm, 4000 K, DALI, UGR19

SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 WH

Description du produit

L1200 mm; H70 mm, Aluminium, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Bloc d'alimentation avec interface DALI, 2700 lm, 21 W, 135 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, Faisceau semi-intensif, Texturé, Polycarbonate, IP20 | Protection des doigts, IK06 | 1 J, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 5 pôles

Code de commande: 910925868357
Code de commande complet: 871951462421400

Caractéristiques

  • Source lumineuse remplaçable
    Non
  • Nombre d'appareillages
    1 unité
  • Driver inclus
    Oui
  • Service Tag
    Oui
  • Type de lampe
    LED
  • Valeur ajoutée
    Performance
  • Garantie
    5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 WH txt 3.6 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910925868357 fr_FR pdf 466.7 kB

Brochures

Notice de montage
KeyLine Installation Instruction pdf 3.0 MB

Visuels

Product-Photographs-910925868357_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910925868357_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 WH IES
Fichier Revit
Revit file - SM350CI - 910925868357 ZIP
Dialux
ULD File - SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 WH ULD
Relux
ROLF File - SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 WH ROLFZ
LDT
LDT File - SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 WH LDT