France - Français

Philips FlexBlend, montage en surface, 37 W, 1470x200 mm; H73 mm, 5200 lm, 4000 K, CRI>90, Sans fil, InterAct Ready, UGR19

SM340C 52S/940 SEIA PCS U4 L150 WH

Description du produit

1470x200 mm; H73 mm, Acier, Blanc, Système Interact Ready de pilotes Sensor Ready, 5200 lm, 37 W, 140 lm/W, 4000 K, 0.38,0.37, CRI>90, UGR19, Faisceau extensif, Texturé, Polycarbonate, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 3 pôles

Code de commande: 910925868899
Code de commande complet: 871951470812900

Caractéristiques

  • Source lumineuse remplaçable
    Non
  • Nombre d'appareillages
    1 unité
  • Driver inclus
    Oui
  • Service Tag
    Oui
  • Type de lampe
    LED
  • Valeur ajoutée
    Performance
  • Garantie
    5 ans

Téléchargements

Gamme

Produit