France - Français

Philips CoreLine Plafonnier gen4, 27.5 W, 200x1570 mm, 4000 lm, 3000 K, Sans fil, InterAct Ready, UGR19

SM136V G4 40S/830 WIA W20L157 OC

Description du produit

200x1570 mm, Acier, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Plafonnier, Système Interact Ready de pilotes sans fil, 4000 lm, 27.5 W, 145 lm/W, 3000 K, (0.44,0.40)SDCM<3, UGR19, Conformité aux normes d’éclairage de bureau à faisceau extensif, Lentille microprismatique, Polycarbonate, IP20/44 | Protection des doigts, protection des fils, protection contre les éclaboussures, IK03 | 0,35 J renforcé, Classe de sécurité II, Câble avec connecteur 3 pôles, Connecteur à poussoir 3 pôles

Code de commande: 911401842687
Code de commande complet: 872016976431699

Caractéristiques

  • Nombre d'appareillages
    1 unité
  • Driver inclus
    Oui
  • Valeur ajoutée
    Performance
  • Garantie
    5 ans

Téléchargements

Gamme

Produit