Philips CoreLine Plafonnier gen4, 27.5 W, 200x1200 mm, 4000 lm, 3000 K, Sans fil, InterAct Ready, UGR19
SM136V G4 40S/830 WIA W20L120 OC
Description du produit
200x1200 mm, Acier, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Plafonnier, Système Interact Ready de pilotes sans fil, 4000 lm, 27.5 W, 145 lm/W, 3000 K, (0.44,0.40)SDCM<3, UGR19, Conformité aux normes d’éclairage de bureau à faisceau extensif, Lentille microprismatique, Polycarbonate, IP20/44 | Protection des doigts, protection des fils, protection contre les éclaboussures, IK03 | 0,35 J renforcé, Classe de sécurité II, Câble avec connecteur 3 pôles, Connecteur à poussoir 3 pôles
Caractéristiques
- Nombre d'appareillages 1 unité
- Driver inclus Oui
- Valeur ajoutée Performance
- Classe de maintenance Luminaire classe C, sans pièces réparables, non réparable
- Garantie 5 ans
- Évaluation de la durabilité -